Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Dosificadores

Unidad dosificadora tipo B SKF MonoFlex
Unidad dosificadora tipo B SKF MonoFlex
de lubricante tipo B para sistemas de lubricación centralizada de línea simple en aplicaciones pesadas de lubricación industrial y de vehículos.

Datos técnicos:
  • Lubricante: Aceites y grasas hasta NLGI 1
  • Salidas del grupo dosificador: de 1 a 6
  • Dosificación: de 20 a 500 mm³
  • Presión de funcionamiento: de 50 a 150 bar
  • Temperatura de funcionamiento: de -25 a +80 °C

Características especiales:

  • El grupo dosificador consta de un riel de montaje con uno o más dosificadores acoplados a él.
  • Los módulos de dosificación y los rieles de montaje están fabricados en acero recubierto de cinc y pasivado amarillo.


SKF logo