Dispositivos dosificadores de lubricante de línea simple
Dispositivos dosificadores de lubricante para sistemas de lubricación automática de línea simple
Principio de funcionamiento:
- A cada salida de lubricante, se le asigna solo un punto de lubricante.
- Los dispositivos dosificadores de prelubricación suministran la cantidad de lubricante al punto de lubricación durante la acumulación de presión en la línea principal, es decir, mientras la bomba está funcionando.
- Los dispositivos dosificadores de relubricación no suministran el lubricante al punto de lubricación hasta que el proceso de descarga de presión en la línea principal se ha completado, es decir, después de que la bomba se ha apagado. Los dispositivos dosificadores de relubricación trabajan como acumuladores de energía de muelle. Si, por ejemplo, los puntos de lubricación están sometidos a cargas pesadas durante el ciclo de lubricación, el lubricante se almacena en los dispositivos dosificadores y no se descarga hasta que se mueven los puntos de fricción o se libera la presión en ellos.
Modelos
- Los distribuidores de múltiples puntos tienen una carcasa de fundición de cinc. Están integrados en la línea principal.
- Los distribuidores de un solo punto (unidades dosificadoras) están montados en colectores.
- Las unidades dosificadoras únicas se atornillan directamente en los puntos de lubricación.
-
Overview
Product Metering quantity Operating pressure cm³/stroke in³/stroke bar psi Metering devices for oil 310 0,01-0,16 0.0006-0.0097 12-30 174-435 341 0,01-0,16 0.0006-0.0097 6-80 87-1160 340 0,01-0,16 0.0006-0.0097 6-80 87-1160 LS22 0,01-0,16 0.0006-0.0097 12-20 174-290 LS21 0,025-0,5 0.0015–0.0305 12-80 174-1160 361 0,02-0,10 0.0010–0.0060 8-80 116-1160 351 0,05–0,60 0.0030–0.0366 6-80 87-1160 350 0,05–0,60 0.0030–0.0366 6-80 87-1160 370 0,05–1,50 0.0030–0.0915 20-80 290-1160 391 0,20-1,50 0.0122–0.0915 8-45 116-653 390 0,20-1,50 0.0122–0.0915 8-80 116-1160 Metering devices for oil and fluid grease NLGI 000, 00 321 0,01-0,10 0.0006–0.0060 12-45 174-653 361 0,01-0,20 0.0006–0.0122 8-80 116-1160 AB 0,01-0,60 0.0006–0.0366 18-50 261-725 341 0,03-0,10 0.0018–0.0061 6-80 87-1160 340 0,03-0,10 0.0018–0.0061 6-80 87-1160 VN 0,05-1,00 0.0030–0.0610 6-80 87-1160 351 0,10-0,60 0.0061–0.0366 6-80 87-1160 350 0,10-0,30 0.0061–0.0183 6-80 87-1160 Oi-Al-SR 0,02-0,10 0.0012–0.0061 30-100 435-1450 391 0,10-0,30 0.0061–0.0183 8-45 116-653 390 0,10-0,30 0.0061–0.0183 8-80 116-1160 SL-42 0,016–0,049 0.0001–0.0029 52-69 750-1000 SL-43 0,016–0,131 0.0009–0.0080 52-69 750-1000 SL-41 0,13–1,31 0.0079–0.0799 52-69 750-1000 SL-44 0,13–1,31 0.0079–0.0799 52-69 750-1000 Metering devices for grease NLGI 0, 1 SL-33 0,16 –0,05 0.0009–0.0030 83-240 1200-3500 B-doser 0,02-0,50 0.0012-0.0305 max. 150 max. 2180 LG-doser 0,02-0,50 0.0012-0.0305 max. 150 max. 2180 Metering devices for grease NLGI 0, 1, 2 SL-32 HV 0,016-0,13 0.0009-0.0079 83-240 1200-3500 SL-1 0,13-1,31 0.0079–0.0799 127-240 1850-3500 QSL 0,05-0,40 0.0030–0.0244 140-300 2030-4350 VR 0,10–1,30 0.0061–0.0793 100-315 1450-4570 SL-11 0,82–8,20 0.0500–0.5002 70-240 1000-3500 SL-V 0,25–1,31 0.0152–0.0799 128-413 1850-6000 SL-V XL 0,25–5,00 0.0152–0.3050 128-413 1850-6000 -
Related downloads
-
Applications