Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

KFB

KFBS
KFBS
KFB
KFB
KFBS6
KFBS6
Unidad de bomba de engranajes de accionamiento eléctrico con depósito para sistemas de lubricación centralizada de línea simple SKF MonoFlex

Datos técnicos:
  • Lubricante: aceite y grasa fluida NLGI clases 000, 00 y 0
  • Capacidad del depósito: 1 o 1,4 l
  • Número de salidas: 1
  • Desplazamiento: máx. 50 cm³/min
  • Presión de funcionamiento: 38 bares
  • Temperatura de funcionamiento: de –25 a +75°C


Características opcionales:
  • unidad de control integrada
  • indicador de nivel

Características especiales:
  • Homologación E1 de KBA para uso en carretera 
  • Sello de conformidad CE
  • Versiones para uso industrial (conector diferente)
  • Versiones con interruptor de presión o distribuidores de acción indirecta preinstalados
SKF logo