Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

MKx

MKU con depósito de plástico
MKU con depósito de plástico
MKx con depósito metálico
MKx con depósito metálico
Unidades de bomba de engranajes de accionamiento eléctrico para:
  • Sistemas de lubricación de línea simple SKF MonoFlex
  • Sistemas de lubricación de aceite y aire SKF
La estructura modular de las unidades de la serie de productos MKx las hace atractivas tanto para fabricantes de máquinas como para usuarios finales y distribuidores.

Modelos de la serie MKx:
  • MKU - para sistemas de lubricación de línea simple SKF MonoFlex para aceite

  • MKF - para sistemas de lubricación de línea simple SKF MonoFlex para grasa fluida

  • MKL - para sistemas de lubricación de aceite y aire SKF

Datos técnicos:
  • Lubricante:
    MKU / MKL: aceite (viscosidad de funcionamiento: 20 – 1.500 mm²/s)
    MKF:
     grasa fluida NLGI clases 00, 000
  • Capacidad del depósito:
    MKU:
    depósito plástico de 2, 3 o 6 l, o metálico de 3 l
    MKF: depósito de plástico de 2, 3 o 6 l
    MKL: 
    depósito plástico de 3 o 6 l, o metálico de 3 l
  • Número de salidas: 1
  • Caudal: 0,1; 0,2; 0,5 l/min
  • Presión de funcionamiento: 30 bares
  • Temperatura de funcionamiento: de 10 a 40 °C

Características especiales:

  • Sello de conformidad CE
  • monitorización eléctrica de la presión con interruptor de presión
  • monitorización visual de la presión con manómetro
  • unidad de control integrada
  • indicador de nivel
  • versión de 24 V disponible
  • MKL: controlador para analizar los datos procedentes del interruptor de presión externo

Configure the product according your needs, download the CAD file

SKF logo