Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

OS-2000

OS-2000
OS-2000
Centro de bombeo de unidad hidráulica y bomba de engranajes combinadas con accesorios de barril para sistemas de lubricación centralizada de línea simple SKF MonoFlex.

El centro de bombeo OS-2000 se controla por medio del centro de control externo de un solo canal SKF ST-1100 y multicanal SKF ST-1240, SKF ST-1340 y SKF ST-1440 o con mensajes SMS. El uso de un centro de control multicanal independiente permite también el control con el software online para PC. Utilizado habitualmente en aplicaciones de la industria pesada lubricadas con aceite.

Datos técnicos:
  • Lubricante: Aceites
  • Capacidad del depósito: barril de 200 litros
  • Número de salidas: 1
  • Desplazamiento: 6 - 9 litros/min
  • Presión: 30 - 100 bares

Documentos relacionados

SKF logo