Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

UC / UD

UD
UD
UC
UC
Bomba de engranajes de accionamiento eléctrico para sistemas de lubricación por circulación de aceite SKF CircOil

Datos técnicos:
  • Lubricante: aceite
  • Viscosidad de funcionamiento permisible: de 20 a 1.000 mm²/s
  • Número de salidas: 1
  • Desplazamiento: 0.048; 0,6; 0,8; 1,35; 2,4 l/min
  • Contrapresión: 25; 50; 60 bares


Características especiales:
  • Sello de conformidad CE
  • UC: para instalación con brida sobre el depósito de aceite 
  • UD: para instalación por separado del depósito de aceite
SKF logo