Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Unidad de bombeo Flowline

Unidad de bombeo SKF Flowline
Unidad de bombeo SKF Flowline
Unidad de bombeo SKF Flowline con depósitos de forma redonda para sistemas de lubricación por circulación de aceite SKF CircOil. Su diseño exclusivo de depósito interno aumenta significativamente la eficiencia por encima del 90%.
Esto permite reducir el tamaño del depósito hasta 1/3 en comparación con los depósitos tradicionales, con lo que se mantiene o incluso se mejora el tiempo de retención del aceite.
La unidad de bombeo elimina los contaminantes externos, como partículas, agua y burbujas de aire.

Características técnicas:
  • Viscosidad del aceite: ISO VG 32-1000 cSt
  • Caudal de aceite de 10 a 1 300 l/min
  • Presión: máx. 10 bar 

DesignaciónCaudal
l/min
Depósito Flowline
litros
SKF Flowline 300
0–30
300
SKF Flowline 1000
30-1001 000
SKF Flowline 3000
100-3003 000
SKF Flowline 6000
300-6006 000
SKF Flowline 9000
600-9009 000
SKF Flowline 2x6000
600-1.3002x6 000
La presión de funcionamiento habitual es de 4 a 6 bar
Presión máx. 10 bar

Documentos relacionados

SKF logo