Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Unidades de bombeo de circulación de aceite

Los sistemas de lubricación por circulación de aceite se pueden clasificar del siguiente modo:
  • El lubricante que suministra una bomba se divide por medio de resistencias hidráulicas (orificios calibrados, distribuidores de válvulas dosificadoras ajustables, estranguladores)
  • Distribución volumétrica de la salida a través de limitadores de caudal o alimentadores progresivos, 
  • Distribución volumétrica de la salida por medio de bombas multicircuito, por ejemplo, bombas de engranajes multicircuito o bombas de pistón multicircuito, con una bomba por cada punto de lubricación.
El caudal de alimentación real se puede controlar de forma visual o electrónica. Hay sistemas disponibles de monitorización con niveles individuales de advertencia para lograr así un mantenimiento más predictivo.

Los sistemas SKF CircOil incluyen una amplia gama de soluciones llave en mano y personalizadas para caudales de entre 0,1 y 3.000 l/min:

Ejemplo: la unidad de bombeo SKF Streamline, con una capacidad de depósito de hasta 40.000 litros, e innovadores depósitos de aceite como la unidad de bombeo SKF Flowline, que ayuda a reducir drásticamente el consumo de aceite. Las unidades de bombeo 143, M / MF y MFE se pueden utilizar para sistemas de lubricación SKF CircOil más pequeños.

En la tabla encontrará un resumen de los datos técnicos de las unidades de bombeo de circulación de aceite de los distintos tamaños.
SKF logo