Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Unidad de bombeo SKF Streamline

Unidad de bombeo SKF Streamline
Unidad de bombeo SKF Streamline
Unidad de bombeo SKF Streamline con depósito de forma cuadrada para sistemas de lubricación por circulación de aceite SKF CircOil. Su diseño exclusivo de depósito interno aumenta significativamente la eficiencia por encima del 90%. Esto permite reducir el tamaño del depósito hasta 1/3 en comparación con los depósitos tradicionales, manteniendo o incluso mejorando el tiempo de retención del aceite. La unidad de bombeo elimina los contaminantes externos, como partículas, agua y burbujas de aire.

Datos técnicos:
  • Viscosidad del aceite: ISO VG 32-1000 cSt
  • Caudal de aceite de 10 a 2.000 l/min
  • Presión: máx. 16 bares
  • Temperatura:
    vapor: 127 °C
    aceite (inicial): 20 °C
    agua (refrigeración): 20 °C
  • Material: Acero, acero inoxidable AISI 304 o AISI 316
Referencia
Caudal
[l/min.]
Depósito Flowline
[l]
SKF Streamline 500
0 – 25
500
SKF Streamline 1000
26 - 50
1.000
SKF Streamline 1500
51 - 150
1.500
SKF Streamline 2000
151 - 200
2.000
SKF Streamline 3000
201 - 300
3.000
SKF Streamline 4000
301 - 400
4000
SKF Streamline 5000401 - 500
5.000
SKF Streamline 6000501 - 600
6.000
SKF Streamline 8000601 - 800
8.000
SKF Streamline 10000801 - 1000
10.000
SKF Streamline 120001001 - 1200
12.000
SKF Streamline 150001201 - 1500
15.000
SKF Streamline 200001501 - 2000
20.000

SKF logo