Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Unidad de bombeo de barril eléctrica SKF

Unidad de bombeo de barril eléctrica SKF
Unidad de bombeo de barril eléctrica SKF
Unidad de bombeo de barril eléctrica SKF para sistemas de lubricación centralizada de línea simple SKF MonoFlex, de línea doble SKF DuoFlex o progresivos SKF ProFlex.

En la industria pesada existen muchas aplicaciones en las cuales se requiere una gran capacidad de bombeo pero no se dispone de aire comprimido.

Datos técnicos:
  • Lubricante: Aceites y grasas hasta NLGI 2
  • Capacidad del depósito: Barriles de 18, 50 y 180 kg
  • Número de salidas: 1
  • Desplazamiento: 55 g/min
  • Presión: 250 bares


Características especiales:
  • Bloque de bombeo calentado
  • Con la familia de centros de control externos y los conjuntos de válvulas eléctricas, la unidad de bombeo puede utilizarse para sistemas de lubricación de un solo canal o multicanal (hasta 14 canales).
  • Control de la presión interna
  • Presión de salida y ciclo de trabajo ajustables
SKF logo