Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

EFFP

Bomba eléctrica de alimentación de grasa EFFP
Bomba eléctrica de alimentación de grasa EFFP
Bomba eléctrica de alimentación de grasa para aceite, grasa fluida y grasa para llenar bombas de lubricación centralizada o gestionar tareas de lubricación sencillas

Características técnicas:
  • Lubricante: grasas a base de aceite mineral, grasas y aceites sintéticos y ecológicos
  • Para tambores de grasa de 16 a 25 kg
  • Temperatura de funcionamiento: De –10 a +60 °C
  • Presión de descarga en la salida de la bomba: 250 bar
  • Voltaje del sistema: 230 V CA/50 a 60 Hz
  • Potencia del motor: 370 W
  • Clase de protección: IP54
  • Clase de aislamiento: F


Ventajas:
  • Potente incluso donde solo hay disponible energía eléctrica
  • Alternativa que ahorra tiempo y esfuerzo en comparación con la lubricación/el llenado manual
  • Fácil de usar, también en aplicaciones móviles


Aplicaciones:

  • Llenado de bombas de lubricación centralizada, p. ej., en los campos de energía eólica y vehículos
  • Uso como asistente de lubricación, p. ej., en talleres de trabajo y de producción
SKF logo