Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

ETPC

ETPC
ETPC
Bomba electrotérmica compacta (ETPC) - Cartucho de reengrase integrado para rodamientos de husillos

Datos técnicos:
  • Lubricante: grasa NLGI clase 2
  • Capacidad del depósito: 2,5 cm³ (400 carreras)
  • Número de salidas: 1
  • Desplazamiento: 6 mm³/carrera
  • Potencia: 24 V CC
  • Temperatura de funcionamiento: de +15 a 50 °C

Características especiales:
  • Diseño compacto para su fácil integración en el husillo
  • Sello CE de conformidad

Documentos relacionados

SKF logo