Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

GSE

Bomba de bidón GSE
GSE

Unidades de bomba de bidón con múltiples salidas que suministran aceite o grasa a sistemas de lubricación centralizada de línea simple SKF MonoFlex y progresivos SKF ProFlex.


Datos técnicos

  • Lubricante: aceite ≥ 100 mm²/s y grasa hasta NLGI grado 2
  • Capacidad de los bidones: 25, 50 o 200 kg
  • Número de salidas: de 1 a 6
  • Caudal: de 0,05 a 0,15 cm³/carrera por cada elemento de bombeo
  • Presión máx.: 250 bar
  • Temperatura de funcionamiento: de –10 a +40 °C

Características especiales:

  • Hasta 6 elementos de bombeo.
  • Suministra lubricante directamente a una serie de puntos de lubricación (1-6) o a sistemas progresivos de gran tamaño.
  • La unidad se puede instalar sobre distintos bidones típicos (25, 50 y 200 kg).
  • Posibilidad de añadir un control de nivel mínimo para monitorear el nivel de lubricante en el bidón.
SKF logo