Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

KFG

KFG(S)
KFG(S)
KFG para aplicación giratoria
KFG para aplicación giratoria
Unidad de bomba de pistón de accionamiento eléctrico para sistemas de lubricación centralizada de línea simple SKF MonoFlex o sistemas progresivos SKF ProFlex

Datos técnicos:
  • Lubricante: aceite y grasa hasta NLGI clase 2
  • Capacidad del depósito: 2; 6; 10 kg
  • Número de salidas: 1 - 3
  • Desplazamiento: 0,8 - 5,0 cm³/min
  • Presión: máx. 300 bares
  • Temperatura de funcionamiento: de –25 a +70 °C 

Características especiales:
  • Certificado por Germanischer Lloyd (GL Renewables Statement No. DAA-GL-026-2010) 
  • Sello de conformidad CE
  • Homologación E1 de KBA para uso en carretera
  • Diferentes unidades para diferentes aplicaciones (industrial, giratorias (energía eólica), obra pública)
  • Unidad de control integrada
SKF logo