Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

SKF Multilube

SKF Multilube
SKF Multilube
SKF IF-103
SKF IF-103
SKF Multilube es una unidad de bombeo compacta con depósito propio para sistemas de lubricación de línea simple, doble y progresivos. Se emplea tanto en aplicaciones todoterreno como de la industria pesada.
El sistema es adecuado para diferentes lubricantes: grasas desde NLGI 000 hasta NLGI 2 y aceites.

La unidad de bombeo SKF Multilube se puede controlar y monitorear por medio de una unidad de control integrada IF-103, un centro de control independiente SKF ST-102, SKF ST-1240, SKF ST-1340 y SKF ST-1440.

Datos técnicos:
  • Lubricante: Aceites y grasas hasta NLGI 2
  • Tamaños del depósito: 4 y 10 litros
  • Número de salidas: 1 o 2
  • Desplazamiento: 14 g/min
  • Presión: 200 bar

Características especiales:
  • IP65 con interfaz de usuario IF-103, IP67 con otros modelos
  • Bloque de bombeo calentado
  • Elemento de bombeo de dos bolas
  • Placa intermedia de múltiples conexiones, que incluye:
    • La válvula de seguridad del tanque
    • Tres pasamuros
    • Two conexiones de línea de presión
    • Tornillo de purga
    • Válvula de seguridad externa
SKF logo