Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

P623

Bomba de pistón de accionamiento eléctrico con protección contra rayos

P623S
P623S
  • Datos técnicos
    Principio de funcionamientoBomba de pistón de accionamiento eléctrico
    Lubricantegrasa: hasta NLGI 2
    Número de salidas de lubricanteP623M: máx. 3
    P623S: 1
    Suministro por elemento de bombeo
    0,22 cm3/recorrido
    0.0134 pulg.3/recorrido
    Capacidad del depósito4; 8; 10; 15; 20 l1.06; 2.11; 2.64; 3.96; 5.28 gal.
    Peso (bomba vacía)8; 10; 12; 14; 19 kg17.64; 22.05; 26.45; 30.86; 41.89 lb
    Presión de funcionamientomáx. 320 bar4 640 psi
    Temperatura de funcionamientode -25 a +55 °Cde -13 a +131 °F
    Clase de protecciónIP 67
    LPZ0 (Zona de protección contra rayos [Lightning Protection Zone]) según el
    estándar genérico EN61000-6-2
    8 kV
    Compatibilidad electromagnética (EMC)2014/30/UE
    Dimensiones
    mín.439 x 220 x 278 mm17.28 x 8.66 x 10.94 pulg.
    máx.976 x 220 x 278 mm36.1 x 8.66 x 10.94 pulg.
    Posición de montaje

    Vertical, es decir, el depósito de lubricante en la parte superior

    Las versiones con disco prensador pueden usarse también en aplicaciones giratorias

  • Aplicaciones
  • Descargas relacionadas
SKF logo