Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

PDYS

Bomba PDYS CLU5
Bomba PDYS CLU5
Unidad de bomba de pistón de accionamiento eléctrico-hidráulico para sistemas de lubricación de cilindros CLU5 para grandes motores diésel de cruceta de dos tiempos

Datos técnicos:
  • Lubricante: SAE50
  • Viscosidad de servicio: 20 - 2.000 cSt.
  • Número de salidas: 4
  • Presión de suministro: aprox. 50 bares
  • Temperatura de funcionamiento: de 0 a 60 °C


Características especiales:

  • Sello de conformidad CE en caso de accionamiento eléctrico
SKF logo