Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

PE

Electromagnetic pump PE
Electromagnetic pump PE
Electromagnetic pump for the lubrication of floor or overhead conveyors

Technical features:
  • Lubricant: oil
  • Viscosity: < 1000 mm²/s
  • Flow rate: 20; 40 or 60 mm³/stroke
  • Number of outlets: 2; 4 or 6
  • Operating pressure max.: 100 bar
  • Operating temperature: –20 to +60 °C


Special features:
  • Oil projection via special spray nozzles to lubrication points
  • Oil supply for oiling-brushes
  • Volumetric metering
SKF logo