Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

PEP

Bomba PEP
PEP
Bomba electromagnética para la lubricación de cadenas con brochas de lubricación con aceite

Datos técnicos:
  • Lubricante: aceite
  • Viscosidad: < 1.000 mm²/s
  • Caudal: 20, 40 o 60 mm³/carrera
  • Número de salidas: 1, 2 o 3
  • Presión de funcionamiento máx.: 80 bares
  • Temperatura de funcionamiento: de –20 a +60 °C


Características especiales:
  • Proyección de aceite a través de boquillas pulverizadoras especiales hacia los puntos de lubricación
  • Suministro de aceite para brochas de lubricación con aceite
  • Dosificación volumétrica
SKF logo