Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

PER

PER-1-40+924
PER-1-40+924
Unidad de bomba de pistón magnética de accionamiento eléctrico con boquilla para sistemas de lubricación SKF EasyRail Airless

Datos técnicos:
  • Lubricante: aceite o grasa fluida NLGI clase 000, 00
  • Capacidad del depósito: personalizado
  • Número de salidas: 1 o 2 (según la boquilla)
  • Cantidad nominal: 0,03; 0,04 o 0,05 cm³/carrera
  • Voltaje nominal de funcionamiento: 24 o 110 V CC
  • Temperatura de funcionamiento: de –20 (con calentador) a +60 °C

Características especiales:
  • Presión de funcionamiento: no necesita suministro de aire
SKF logo