Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

RA

RA1UA
RA1UA
RA
RA
Bombas de pistón radial de accionamiento mecánico o eléctrico para sistemas de lubricación multilínea SKF MultiFlex

Datos técnicos:
  • Lubricante: aceite mineral
  • Capacidad del depósito:
    RA: -
    RA20 / RA45: 2 / 4,5 kg
    RAB: 3; 7; 15 kg 
  • Elementos de bombeo: máx. 5
  • Número de salidas por elemento de bombeo: 1, 2 o 4
  • Desplazamiento por cada salida y revolución del eje de la bomba: máx. 0,02 cm³/min
  • Presión: 63 bares
  • Temperatura de funcionamiento: de –15 a +80 °C 

Características especiales:
  • diseño modular para un máximo de cinco elementos de bombeo
  • desplazamiento continuamente variable
  • bomba autónoma o con depósito
  • Sello CE de conformidad en caso de accionamiento eléctrico
SKF logo