Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

HTL 201 EEX

Bomba de accionamiento hidráulico para aplicaciones de minería subterránea

HTL 201 EEX
HTL 201 EEX

La bomba Lincoln HTL 201 EEX es la primera bomba de accionamiento hidráulico de la industria diseñada para su uso en aplicaciones en atmósferas volátiles, como la minería subterránea. 

Con un depósito de lubricante y cuerpo de acero, esta unidad es una alternativa rentable a las costosas bombas de accionamiento eléctrico que deben incluir un gabinete de protección. Diseñada para minimizar la fricción y el desgaste, la HTL 201 EEX funciona a través del sistema hidráulico de una máquina superior o sistema transportador. La HTL 201 EEX suministra lubricante siempre que la máquina o el dispositivo transportador estén activos. La HTL 201 EEX se basa en el concepto de la herramienta de lubricación hidráulica Lincoln HTL 201, de eficacia demostrada, e incluye un punto de conexión a tierra para descargar la electricidad inmediatamente, si es necesario.

Características y beneficios:

  • Diseño resistente
  • Fácil de instalar y mantener
  • Depósito recargable
  • Compatible con grasas hasta NLGI grado 2
  • Acelerador integrado para ajustar la salida
  • Compatible con dispositivos dosificadores progresivos
SKF logo