Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

SP / EY

SP / EY 28
SP / EY 28
Unidad de bomba de pistón de accionamiento hidráulico para sistemas de lubricación centralizada multilínea SKF MultiFlex

Datos técnicos:
  • Lubricante: aceites minerales, sintéticos y compatibles con el medio ambiente
  • Viscosidad de funcionamiento: 20 - 1.500 mm²/s
  • Capacidad del depósito: 1,0 l
  • Número de salidas: 1 - 9
  • Desplazamiento: 4,5; 6 o 7 cm³/carrera
  • Presión: de 60 a 200 bares

SKF logo