Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

JM

Bombas de pistón con distintas opciones de accionamiento para los sistemas de lubricación centralizada multilínea SKF MultiFlex en compresores

JM
JM 12 con depósito

La bomba de lubricación con aceite multilínea JM es una bomba de alta presión que brinda una presión de funcionamiento máxima continua de 600 bar (8 700 psi). Su diseño modular presenta elementos de bombeo únicos, ajustables y de doble pistón (pistón de dosificación separada y de refuerzo de alta presión), junto con un indicador de goteo óptico que brinda una confiabilidad extraordinaria. Según la aplicación, la bomba puede ser de accionamiento mecánico o eléctrico. La bomba JM está disponible en un diseño a prueba de presión que resulta adecuado para el uso en tanques de aceite lubricante superiores. Puede entregar todos los aceites minerales con una viscosidad de funcionamiento de 25 a 3 000 mm²/s.


Características y beneficios

  • Diseñada para funcionar las 24 h del día, los 7 días de la semana
  • Los tres tamaños de pistón cubren un rendimiento de 0,17 a 5,0 cm³/min (0.01 a 0.29 pulg.³/min) por salida.
  • Configuraciones de salida individuales de 25 a 100%
  • Hay un diseño a prueba de presión disponible
  • Se puede monitorear según los estándares de API 618
  • El reemplazo más confiable para todos los lubricadores de caja estándar
SKF logo