Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

501

501-301-024-VS
501-301-024-VS
501-301-011
501-301-011
Inyector de aceite para dosificación de cantidades mínimas

Datos técnicos:
  • Lubricante: aceite
  • Viscosidad de funcionamiento: 10 a 1.100 mm²/s
  • Capacidad del depósito: - o 0,25 l
  • Número de salidas: 1 o 3
  • Desplazamiento: de 3 a 30 mm³/carrera
  • Presión de aire de actuación: de 3 a 10 bares
  • Temperatura de funcionamiento: de -20 a +80 ℃

Documentos relacionados

SKF logo