Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

PFP-23

PFP-23-2
PFP-23-2
Unidades de bomba de pistón de accionamiento neumático para sistemas progresivos de lubricación centralizada SKF ProFlex

Datos técnicos:
  • Lubricante: grasa hasta NLGI clase 2
  • Capacidad del depósito: 1,5 kg
  • Número de salidas:
    PFP-23-2: 1
    PFP-23-22: 2
  • Desplazamiento: 2,5 cm³/carrera
  • Presión de actuación: 6 - 10 bares 
  • Relación de área: fuerza/lubricación: 20:1
  • Temperatura de funcionamiento: de 10 a 60 °C

SKF logo