Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

PFP-498-S4

PFP-498-S4
PFP-498-S4
Unidades de bomba de pistón de accionamiento neumático para sistemas progresivos de lubricación centralizada SKF ProFlex

Datos técnicos:
  • Lubricante: grasa (cartucho según la norma DIN 1284)
  • Capacidad del depósito: cartucho de 450 cm³
  • Número de salidas: 1
  • Desplazamiento: 1,4 cm³/carrera
  • Presión: 6 - 10 bares
  • Temperatura de funcionamiento: de 10 a 60 °C 

Características especiales:

  • cartucho fácil de cambiar

SKF logo