Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

PV(R)

Microbomba

PVR-003
PVR-003
Datos técnicos:
  • Lubricante: aceites minerales sin aditivos
  • Desplazamiento: de 3 a 30 mm³/carrera
  • Frecuencia: máx. 3 Hz
  • Viscosidad de funcionamiento: máx. 400 mm²/s
  • Temperatura de funcionamiento: de –20 a +70°C


Características especiales:
  • Tipo PV: tasa de dosificación ajustable con anillos de ajuste (PV-003: 3, 5, 10, 15, 20, 30 mm³/carrera, PV-005: 30, 45, 60, 90 mm³/carrera)
  • Tipo PVR: tasa de dosificación ajustable con regulador manual

Documentos relacionados

SKF logo