Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

SKF 40PGA

Unidad de bombeo de accionamiento neumático con depósito para sistemas de lubricación de línea simple

SKF 40PGA-170
SKF 40PGA-170
SKF 40PGAS 2L
SKF 40PGAS-2L
SKF 40PGAA-4L
SKF 40PGAA-4L
SKF 40PGAA-10L
SKF 40PGAA-10L

Aplicaciones:

  • Aplicaciones todoterreno

Datos técnicos:
  • Lubricante: Grasas hasta NLGI-1
  • Capacidad del depósito: 1,7; 2; 4 o 10 litros
  • Número de salidas: 1
  • Desplazamiento: 40 cm³
  • Presión: máx. 160 bar
  • Clasificación de protección: IP65
  • Interruptor de presión integrado
  • Interruptor de nivel bajo con diodo emisor de luz en modelos de 2, 4 y 10 litros


Características especiales:

  • se puede controlar y monitorear por medio de un control externo SKF ST-102

Related documents

SKF logo