Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Bombas de pistón de accionamiento neumático

Las bombas se presurizan con aire comprimido a través de una válvula de control direccional. El pistón de suministro se mueve por medio del pistón accionado por aire comprimido. Se dispensa el lubricante situado delante del pistón de suministro. La presión necesaria para suministrar el lubricante se genera en función de la relación entre la superficie del pistón de accionamiento y la del pistón de suministro.


SKF dispone de las bombas de pistón adecuadas para todos los tipos de sistemas y lubricantes. En la tabla encontrará los datos técnicos de estas bombas de pistón.

Overview of air / pneumatic pumps for different lubrication systems

  • Single-line lubrication systems
    ProductLubricantMetering quantity


    cm³/strokein³/stroke
    82885, 83667oil
    grease NLGI 000, 00
    7,40.45
    85438/40/41oil
    grease NLGI 000, 00
    7,40.45
    P/PW/PF/PFW-289oil
    grease NLGI 000, 00
    100.61
    POEPoil150.9
    PFEPgrease NLGI 000, 00150.9
    PPS30oil
    grease NLGI 000, 00
    301.83
    82676oil
    grease NLGI 000, 00
    39,32.39
    82570oil
    grease NLGI 000, 00
    39,32.39
    85430/31/32/33oil
    grease NLGI 000, 00
    39,32.39
    PEF/PEUoil
    grease NLGI 000, 00
    482.93
    40PGAgrease NLGI 0, 1, 2402.44
    82886, 83668grease NLGI 0, 1, 27,40.45
    85442grease NLGI 0, 1, 27,40.45
    85444/45grease NLGI 0, 1, 27,40.45
    85434/35/36grease NLGI 0, 1, 218,7; 35,21.14; 2.15
    82653/55grease NLGI 0, 1, 222,91.39
    83800/34grease NLGI 0, 1, 235,22.15


    cm³/minin³/min
    283167oil
    grease NLGI 000, 00
    19712.02
    1826oil
    grease NLGI 000, 00
    7571462
    83167grease NLGI 0, 1, 219712
    83599grease NLGI 0, 1, 219712
    84050, 85460grease NLGI 0, 1, 249230
    1827, 1828grease NLGI 0, 1, 22638161
    1829grease NLGI 0, 1, 23785231
  • Progressive lubrication systems
  • Dual-line lubrication systems
SKF logo