Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

POEP / PFEP

POEP-15-1.0
POEP-15-1.0
PFEP-15-1.0
PFEP-15-1.0
Unidades de bomba de pistón de accionamiento neumático para sistemas de lubricación centralizada de línea simple SKF MonoFlex

Datos técnicos:
  • Lubricante:
    POEP: aceite
    PFEP: grasa (NLGI clase 000 y 00)
  • Capacidad del depósito: 0,5; 1,0; 1,7 l/kg
  • Número de salidas: 1 a la izquierda o a la derecha (G1/4)
  • Desplazamiento: 15 cm³/carrera
  • Presión de funcionamiento: máx. 60 bares


Características especiales:
  • Monitorización: juego de válvulas requerido para descarga y limitación de presión

Configure the product according your needs, download the CAD file

SKF logo