Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

PPS30

PPS30
PPS30 - concepto de rellenado sencillo
PPS30 - para usar con aceite y grasa fluida
PPS30 - para usar con aceite y grasa fluida
Unidad de bomba de pistón de accionamiento neumático para sistemas de lubricación centralizada de línea simple SKF MonoFlex

Características técnicas:
  • Lubricante:
    Aceite mineral y sintético (viscosidad de funcionamiento 20–1 500 mm²/s)
      Grasa fluida NLGI grado 000, 00
  • Capacidad del depósito: 1,5 l
  • Número de salidas: máx. 3
  • Desplazamiento: 30 cm³/carrera
  • Presión de funcionamiento: hasta 27 bar (en función de la presión de entrada de aire)


Beneficios:
  • Diseño ultracompacto, liviano y de aspecto moderno
  • Funcionalidad concentrada con válvula de descarga integrada y sensores electrónicos
  • Bajo consumo de aire durante su vida útil 
  • Independiente de las normas nacionales/regionales

Configure the product according your needs, download the CAD file

SKF logo