Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

UC-1066

UC-1066
UC-1066
Los cepillos de lubricación con aceite UC-1066 se utilizan para aplicar lubricante a una cadena. Garantizan una película lubricante constante sobre la cadena. Estos cepillos están disponibles en diferentes formas y tamaños, y se pueden fabricar a partir de materiales distintos (cerdas, latón o poliamida) para adaptarse mejor a las necesidades y especificaciones de la cadena de los clientes.

Datos técnicos:
  • Temperatura de funcionamiento: de +10 a 80 °C
  • Material: cerdas, latón o poliamida 6.6

Documentos relacionados

SKF logo