Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Conectores eléctricos

Conectores eléctricos
Conectores eléctricos

Los conectores eléctricos son necesarios para el accionamiento de diversos tipos de componentes hidráulicos utilizados en el ámbito de la tecnología de la lubricación centralizada y para la evaluación de las señales de conmutación.


Conectores eléctricos para:

  • interruptores de presión
  • indicadores de nivel
  • sensores de flujo
  • válvulas direccionales
  • filtros

Datos técnicos:

  • Carcasa: Poliamida, negro/transparente
  • Diámetro de la línea: de 4,5 a 9 mm
  • Tensión de funcionamiento máx.: de 10 a 300 V CA/CC (variable según el tipo)
  • Corriente de funcionamiento máx.: 4 o 10 A
  • Temperatura de funcionamiento: de -40/-20 a +80/+90°C (variable según el tipo)

Características especiales: 

  • según la norma DIN EN 175301-803/ISO 4400 y DIN EN 175201-804

Documentos relacionados

SKF logo