Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Racores

Racores rápidos SKF
Racores rápidos SKF
Mangueras para sistemas de lubricación
Mangueras para sistemas de lubricación
Tuberías metálicas
Tuberías metálicas

Existen distintos tipos de racores disponibles para su uso en sistemas de lubricación centralizada:

  • Adaptadores
  • Racores giratorios
  • Conectores con abrazaderas
  • Conectores pasamuros
  • Conectores
  • Rectificaciones
  • Juntas transversales
  • Regleta de distribuidores
  • Anillos bicónicos
  • Codos
  • Conectores acodados
  • Arandelas planas
  • Rectificaciones de forma
  • Adaptadores reductores
  • Espigas de refuerzo
  • Tapones roscados
  • Uniones
  • Manguitos cónicos
  • Conectores en T
  • Uniones roscadas
  • Conector de tubo a tubo
  • Tapones de ventilación
  • ...

Datos técnicos:

  • Lubricante: aceite, grasas hasta NLGI clase 2
  • Diámetro del tubo: de 2,5 a 22 mm
  • Presión de funcionamiento: máx. 45; 300 bares

Características especiales:
  • Racores rápidos SKF para una presión de hasta 300 bares (tubo metálico con terminación ranurada)

Se ofrece una descripción en el folleto 1-0103: Racores y accesorios para sistemas de lubricación centralizada y uso general

Documentos relacionados

SKF logo