Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

163-300-1xx

163-300-1xx
163-300-1xx
Contador de impulsos (válvula rotatoria de accionamiento hidromecánico) para dividir un sistema de lubricación de línea simple SKF MonoFlex en múltiples circuitos de lubricación

Datos técnicos:
  • Lubricante:
    aceite (viscosidad de servicio de 20 a 1.500 mm²/s)
    grasa fluida NLGI clase 00, 000
  • Absorción volumétrica: mín. aprox. 0,4 cm³ por cada paso
  • Gama de reducción posible: de 1:2 a 1:144
  • Presión: 20 - 45 bares
  • Temperatura de funcionamiento: de +10 a 60 °C


Documentos relacionados

SKF logo