Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

SP/SMT 1

SP/SMT 1
SP/SMT 1
Datos técnicos:
  • Lubricante: aceite
  • Caudal volumétrico: mín. 0,50 l/min /máx. 6 l/min
  • Cocientes de división: 1:1 ; 1:1,5 ; 1:2 ; 1:2,5 ; 1:3 ; 1:3,5 ; 1:4
  • Presión: máx. 100 bares
  • Viscosidad de funcionamiento: 50 - 1.300 mm²/s
  • Temperatura de funcionamiento: de 0 a +100 °C

Documentos relacionados

SKF logo