Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Lubrication pinion 24-1871-2xxx

Lubrication pinion
Lubrication pinion application drawing
24-1871-2xxx
24-1871-2xxx
Lubrication pinion for use in SKF WindLub lubrication systems

Special features:
  • Precisely adjustable dosing as required
  • Pinpoint accuracy of lubricant in the contact area
  • Even lubricant distribution across the entire width of the tooth
  • Durable
  • Taylor-made solutions

System advantages:
  • Reduced lubricant consumption
  • Pinpoint accuracy of lubricant in the contact area
  • Increased system availability
  • Reduced operating costs
  • Environmentally friendly operation

Utilice el cuestionario para definir el tipo correcto de piñón de lubricación para la aplicación de su cliente

SKF logo