Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

AC-A

AC-A
Boquilla AC-A
Con un diseño compacto, gran precisión y resistentes a altas temperaturas, las boquillas de proyección AC-A son ideales para entornos agresivos. Estas boquillas pulverizan, de forma recta y sin aire, microdosis de aceite a presión suministrado por microbombas neumáticas o electromagnéticas. La distancia de pulverización varía desde unos centímetros hasta varios decímetros.

Datos técnicos:
  • Lubricante: aceite mineral o sintético con una viscosidad de 100 mm²/s a 40 °C.
  • Temperatura de funcionamiento: de 10 a 220 °C (según el modelo)
  • Caudal: de 20 a 60 mm3/carrera (según el modelo)

Documento relacionado

SKF logo