Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

OSN-40 / OSN-70

OSN
OSN
Boquilla de superficie deslizante.

El dosificador suministra el lubricante a la boquilla para que ésta divida la dosis sobre la superficie deslizante. La boquilla de superficie deslizante está equipada con una válvula antirretorno para que el lubricante no regrese al dosificador.

Datos técnicos:
  • Temperatura de funcionamiento: de -25 a +120 °C
  • Presión de funcionamiento: de 0 a 60 bares
  • Dimensiones: Ø 15 x 75
SKF logo