Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

SP31 / SP32

SP31
SP31
Boquillas pulverizadoras para sistemas de lubricación centralizada progresivos SKF ProFlex. Sirven para pulverizar grasa sobre las superficies, p. ej. sobre la superficie de los dientes de engranajes de gran tamaño

Características técnicas:
  • Lubricante: grasa hasta NLGI clase 2
  • Presión de aire: 5 bares mínimo
  • Caudal de aire a 5 bares: 7 Nm³/h
  • Distancia de pulverización: aprox. 300 mm
  • Forma de pulverización:
    SP31: rectangular (aprox. 50 × 220 mm a una distancia de 100 mm)
    SP32: circular (aprox. 45 mm de diámetro a una distancia de 100 mm)

Características especiales:
  • Se pueden conectar en serie varias boquillas pulverizadoras a una misma línea de aire comprimido

Documentos relacionados

SKF logo