Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Tubos

Mangueras para sistemas de lubricación
Mangueras para sistemas de lubricación
Tuberías para sistemas de lubricación
Tuberías para sistemas de lubricación

En los sistemas de lubricación centralizada se utilizan tubos y mangueras de distintos tipos. Para seleccionar el tipo se emplean los siguientes criterios:

  • Lubricantes
  • Presión
  • Sistema de lubricación
  • Aplicación (industrial, vehículo, etc.)

Datos técnicos:

  • Lubricante: aceite, grasas hasta NLGI clase 2
  • Material: Tubos o mangueras de acero o plástico
  • Diámetro de la línea:
    tubos de acero: de 2,5 a 18 mm
    tubos de plástico: de 2,5 a 12 mm
    mangueras: de 4 a 8 mm
  • Presión de rotura:
    tubos de acero: de 550 a 1.410 bares
    tubos de plástico: de 72 a 216 bares
  • Temperatura de funcionamiento:
    tubos de plástico: de -60 a +80 °C
    mangueras: de -30 a +70 °C

Documentos relacionados

SKF logo