Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

LubriLean VarioPlus

VarioPlus
SKF LubriLean VarioPlus
Unidades para lubricación por cantidades mínimas (MQL) interna y externa

Aplicaciones:

  • Torneado, fresado, perforación
  • Adaptación a centros de torneado y mecanizado
  • Adecuada también para herramientas pequeñas
  • MQL interna y externa

Características técnicas:
  • Lubricante: aceite
  • Capacidad: 1,8 l
  • Cantidad de puertos de salida abiertos: 1 - 3
  • Puerto de aire comprimido: 6 - 10 bar (opcional 8 bar)
  • Cantidad de aceite: de 1 a 150 ml/h
  • Consumo de aire: 15 - 300 Nl/min por salida
  • Ajuste de la cantidad de aire/aceite: manual 
  • Monitoreo de la presión integrada 


Características especiales:

  • Marca de conformidad CE

SKF logo