Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

¿Acepta las cookies de SKF?

Vectolub VE1B

VE1B
VE1B
Unidades de dosificación volumétrica compactas para la lubricación por cantidades mínimas externa

Aplicaciones:
  • Mecanizado, estiramiento, aserrado
  • Recubrimiento de lubricante
  • Lubricación de transportadores
  • Dosificación de fluidos


Características técnicas:
  • Lubricante: aceite
  • Viscosidad: de 10 a 400 mm²/s (a la temperatura de funcionamiento)
  • Capacidad del depósito: 0,3 l
  • Número de salidas: 1 - 4
  • Puerto de aire comprimido: de 5 a 8 bar
  • Consumo de aire: mín. 400 Nl/min
  • Caudal de la microbomba: de 3 a 90 mm³/bombeo
  • Temperatura de funcionamiento: De 10 a 50°C


Características especiales:

  • Económico: una alternativa económica al sistema VTEC.
  • Compacto: sistema compacto que requiere poco espacio. Se puede instalar más cerca de la aplicación.
  • Fácil de usar: una sola programación de control para todas las microbombas.
  • Kit: el sistema VE1B se puede vender en forma de kit (unidades, depósito, mangueras y boquillas).


SKF logo