Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Vectolub VTEC

VTEC
VTEC

Unidad de lubricación por cantidades mínimas con hasta 8 salidas


Aplicaciones:

  • Mecanizado, estiramiento, aserrado
  • Recubrimiento de lubricante
  • Lubricación de transportadores
  • Dosificación de fluidos

Características técnicas:
  • Lubricante: aceite
  • Viscosidad: de 10 a 400 mm²/s a la temperatura de funcionamiento
  • Cantidad de módulos: 1 - 8
  • Puerto de aire comprimido: de 5 a 8 bar
  • Caudal de la microbomba: de 3 a 90 mm³/bombeo
  • Consumo de aire: mín. 800 Nl/min


Características especiales:

  • Modular: se ajusta perfectamente a la aplicación del cliente.
  • Actualizable: se puede quitar o añadir un módulo al sistema en cualquier momento.
  • Multipropósito: un único sistema puede lubricar distintas aplicaciones independientes.
  • Confiable: todas las salidas se pueden controlar y monitorear de forma independiente.


SKF logo