Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

171-210

171-210
171-210
Indicador de flujo para sistemas de lubricación centralizada por circulación de aceite SKF CircOil

Datos técnicos:
  • Lubricante: aceite
  • Viscosidad de funcionamiento: 20 - 1.000 mm²/s
  • Caudal:
    171-210-05x: 50 - 1800 cm³/min
    171-210-06x: 1,6 - 14 l/min
  • Conmutación eléctrica: conmutación 250 V CA, 0,5 A
  • Presión de funcionamiento: 4 - 25 bares
  • Temperatura de funcionamiento: de 5 a 80 °C


Documentos relacionados

SKF logo