Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

AM1000

AM1000
AM1000
Indicador de aerosol para sistemas de lubricación por cantidades mínimas SKF LubriLean

Datos técnicos:
  • Lubricante: aerosol para lubricación por cantidades mínimas
  • ø típico de las gotas: 0,5 - 5 μm
  • Tensión de funcionamiento: 24 V CC ±25%
  • Capacidad máx.: 800 Nl/min
  • Presión de funcionamiento: máx. 10 bares
  • Temperatura de funcionamiento: de 0 a +60 °C


Características especiales:

  • Sello de conformidad CE

Related documents

SKF logo