Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

GS300

GS300
GS30
Sensor de flujo para sistemas de linea simple SKF MonoFlex y de proyección de aceite con aire SKF Oil+Air

Datos técnicos:
  • Lubricante: aceite
  • Viscosidad de funcionamiento: 10 - 2.000 mm²/s
  • Principio de medición: calorimétrico
  • Cantidad de dosificación adecuada: 0,01 - 0,6 cm³/impulso
  • Frecuencia de reloj: máx. 4 impulsos/min
  • Presión de funcionamiento: máx. 40 bares
  • Temperatura de funcionamiento: de +10 a 50 °C
  • Conexión eléctrica: M12x1 


Características especiales:

  • Sello de conformidad CE


SKF logo