GS4011 / GS6011

GS40/GS60
Detector de flujo de aceite para sistemas centralizados de proyección de aceite con aire SKF Oil+Air
Recomendación de montaje:
Datos técnicos:
-
Lubricante: aceite y aire
-
Principio de medición: óptico
-
Caudal: 2 - 600 mm³/h
- Presión de funcionamiento: máx. 10 bares
-
Temperatura de funcionamiento: de 0 a 60 °C
Recomendación de montaje:
- debe montarse muy cerca del punto de lubricación
Características especiales:
- Sello de conformidad CE
Documentos relacionados
- Folleto del producto: 1-1704-EN (512 KB)