Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Indicadores de flujo / sensores de flujo

Los indicadores de flujo son responsables de vigilar el flujo de aceite desde la bomba o distribuidor volumétrico hasta el punto de lubricación. Para esta tarea se utilizan indicadores de flujo con diversos diseños. Otra de sus funciones es la de seguir un flujo continuo de aceite desde una bomba a través de un sistema de lubricación.
Los sensores de flujo vigilan el flujo de aceite desde un punto de dosificación hasta el punto de lubricación; el punto de dosificación dosifica una pequeña cantidad de aceite únicamente durante un breve período de tiempo.
Los detectores de flujo de aceite vigilan la continuidad del flujo de aceite en los sistemas de aceite y aire SKF. Los indicadores de aerosol vigilan la continuidad del flujo de aerosol en los sistemas de lubricación por cantidades mínimas SKF LubriLean.
Por lo tanto, es necesario tener en cuenta los siguientes puntos a la hora de seleccionar el dispositivo de monitorización adecuado:
  • funcionamiento intermitente o continuo
  • tipo de sistema de lubricación
  • cantidad de aceite que se va a monitorizar
  • viscosidad efectiva del lubricante
  • presión del sistema.

En la tabla encontrará los datos técnicos de los indicadores y sensores de flujo.

SKF logo